(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
S type. [Features] Tightening lever for CLS58CB cam block.
Type | Related Part | Material | S15C | Lever Length(mm) | 220 |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Cam Block | CLS58CB |
Please check the type/dimensions/specifications of the part CLS-L in the Clamping Lever (S Type) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CLS-L trong chuỗi Clamping Lever (S Type).