(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Set contents: Cam block (model CLT94CB: 4), fixed block (model CLT55BF: 4), clamp lever (model CLT-L: 1), T-nut set (model CLT-T14M12: 16) [Usage Example/Usage Method] Please use it according to T-groove specifications (for 14, 16, 18).
Type | Related Part | T Groove | For 16 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part CLT16KT in the Cam Lock Kit (T Type) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CLT16KT trong chuỗi Cam Lock Kit (T Type).