(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· As the clamp can be operated by lever from the eccentricity cam, configuration time can be greatly reduced.
· Due to eccentricity propeller principle, axial radial bi-directional double lock effect is obtained, loosening worry is eliminated.
[Usage Examples]
· Can be used on either serrated part or flat part to suit the workpiece.
· Use clamping gripper specialized fitting tool CLS-L
· For installation on T-slot CLS-T use T nut set.
Type | Main Body | Screw Nominal | M12 | Material | S45C |
---|---|---|---|---|---|
O.D.(mm) | 58 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part CLS58CB in the Cam Block (S Type) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CLS58CB trong chuỗi Cam Block (S Type).