(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
T Nut Slot (S Type)

T Nut Slot (S Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      572,438VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Usage Examples]
· CLS58CB cam block CLS50FB fixed block (S-type) installation bolt.
· Use to suit T-slot specification

 
Part Number
CLS-T14M10
CLS-T14M12
CLS-T16M10
CLS-T16M12
CLS-T18M10
CLS-T18M12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSNominal of Thread M T Groove Applicable Cam Block Applicable fixed block Thread length
(mm)

572,438 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M10×1.5-25LFor 14-CLS50FB25

572,438 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M12×1.75-25LFor 14CLS58CB-25

574,628 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M10×1.5-30LFor 16-CLS50FB30

584,055 VND

1 Piece(s) Same day 10M12×1.75-30LFor 16CLS58CB-30

576,820 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M10×1.5-35LFor 18-CLS50FB35

576,820 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M12×1.75-30LFor 18CLS58CB-30

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Related Part Material S45C