(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Jack bolt to which set screws etc., can be attached to the tip.
Part Number |
---|
BJ332-08020 |
BJ332-08030 |
BJ332-10024 |
BJ332-10034 |
BJ332-12033 |
BJ332-12048 |
BJ332-16040 |
BJ332-16055 |
BJ332-20050 |
BJ332-20070 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Thread O.D. M (mm) | Screw I.D. M1 (mm) | Thread O.D. length L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340,510 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | M8×1.25 | M 6×1, depth 6 | 20 | ||
446,506 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | M8×1.25 | M 6×1, depth 6 | 30 | ||
339,280 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | M10×1.5 | M 8×1.25, depth 8 | 24 | ||
479,666 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | M10×1.5 | M 8×1.25, depth 8 | 34 | ||
740,633 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | M12×1.75 | M10×1.5, Depth 10 | 33 | ||
791,678 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | M12×1.75 | M10×1.5, Depth 10 | 48 | ||
845,056 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | M16×2 | M12×1.75, Depth 12 | 40 | ||
901,438 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | M16×2 | M12×1.75, Depth 12 | 55 | ||
931,756 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | M20×2.5 | M16×2, Depth 16 | 50 | ||
1,010,243 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | M20×2.5 | M16×2, Depth 16 | 70 |
Loading...Tải…
Type | Related Part | Body Material | S45C, Black oxide finish |