(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· For use with electronic digital positioning indicators. Used when mounting a shaft with a different diameter.
Part Number |
---|
SNDEP-STS12-SUS |
SNDEP-STS14-SUS |
SNDEP-STS15-SUS |
SNDEP-STS16-SUS |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Shaft Hole Dia. d (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|
512,061 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | 12 | ||
511,274 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | 14 | ||
510,880 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | 15 | ||
485,318 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | 16 |
Loading...Tải…
Type_2 | Accessories for Indicator |