(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Magnetic Sensor (SNDEP-MS)

Magnetic Sensor (SNDEP-MS)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      8,590,065VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· Magnetic sensor for measurement use.
· Please connect to an SNDEP10-MS unit. (reference: p. 7 (A-7).)

 
Part Number
SNDEP-MS-0500
SNDEP-MS-1000
SNDEP-MS-1500
SNDEP-MS-2000
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSFull length L
(mm)

8,923,593 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10500

8,981,035 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 101000

9,038,477 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 101500

8,590,065 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 102000

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type_2 Accessories for Indicator