(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
I/O Module (SNDEP-MJ)

I/O Module (SNDEP-MJ)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      14,656,306VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· Can be used to connect sensors, switches, and other components.
· Can output the compliance status of actual measurements and benchmarks for all connected digital positioning indicators as ON or OFF.

 
Part Number
SNDEP-MJ
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

14,656,306 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type_2 Accessories for Indicator

Please check the type/dimensions/specifications of the part SNDEP-MJ in the I/O Module (SNDEP-MJ) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SNDEP-MJ trong chuỗi I/O Module (SNDEP-MJ).