(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Adjustable Tow Stopper (BJ201) (Part Number)

Adjustable Tow Stopper (BJ201)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,448,175VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Imao Corporation Slide Pusher Adjust Toe Stopper (BJ201).

 
Part Number
BJ201-08016
BJ201-08116
BJ201-12022
BJ201-12122
BJ201-16030
BJ201-16130
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSClamping force
(N)
Specifications Allowable Tightening Torque
(N·m)

2,503,256 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 103600For black surface26

2,448,175 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 103600For Reference Plane26

2,936,629 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 107400For black surface90

2,964,170 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 107400For Reference Plane90

4,618,975 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1011700For black surface150

4,618,975 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1011700For Reference Plane150

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Steel Type Slide Pushers Surface Treatment Black Oxide Coating