(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Main Body: SK95. Hardening and tempering. Black oxide coating. Polishing finish. Use for parts that require positioning (for M8).
Type | Bushing | Basic Shape | Straight | Fixing Support | No |
---|---|---|---|---|---|
Material | SK95 | Surface Treatment | Black Oxide Coating | I.D. Shape | Round shape |
Inner Diameter(mm) | 8 | Outer Diameter(mm) | 12 | Main Body Heat Treatment | Quenching and Tempering |
Please check the type/dimensions/specifications of the part BJ724-08001 in the Sleeve (BJ724) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BJ724-08001 trong chuỗi Sleeve (BJ724).