(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
IMAO CORPORATION WORK GUIDE SUPPORT V BLOCK (BJ440 M12,M16)
Part Number |
---|
BJ440-12063 |
BJ440-12075 |
BJ440-16063 |
BJ440-16075 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Applicable locating bolts |
---|---|---|---|---|---|---|
6,942,310 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 10 | BJ700-12055 | ||
6,986,096 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 10 | BJ700-12055 | ||
6,942,310 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 10 | BJ700-16065 | ||
6,986,096 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 10 | BJ700-16065 |
Loading...Tải…
Body Material | S45C | Main Body Surface Treatment | Black Oxide Coating | D(min.~max.)(mm) | 15~100 |