(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Support V Block (BJ440 M8)

Support V Block (BJ440 M8)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,545,595VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

IMAO CORPORATION WORK GUIDE SUPPORT V BLOCK (BJ440 M8)

 
Part Number
BJ440-08032
BJ440-08040
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSD(min.~max.)
(mm)

4,545,595 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 1010~25

4,864,368 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1015~50

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Body Material S45C Main Body Surface Treatment Black Oxide Coating