(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Clamp Bolt (for Hexagonal Types) PTPD-M

Clamp Bolt (for Hexagonal Types) PTPD-M
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      920,001VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

· Clamp bolt for hex head type use.
· Suitable instroke clamp is PTPD12 (P.348).

 
Part Number
PTPD12-M10
PTPD12-M12
PTPD12-M16
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSNominal of Thread M

920,001 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M10×1.5

920,660 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M12×1.75

923,178 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M16×2

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Related Part Applicable air intake clamp PTPD12