(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Clamp bottle for clamp & brake (for heavy duties). Custom orders products are also available to suit the customer's specification.
Part Number |
---|
QLPDH400-M12 |
QLPDH400-M16 |
QLPDH500-M16 |
QLPDH500-M20 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Nominal of Thread M | Connecting portion dimension D1 (mm) | Applicable instroke clamp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
709,651 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | M12×1.75 | 12 | QLPDH400R | ||
711,295 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | M16×2 | 12 | QLPDH400R | ||
818,716 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | M16×2 | 16 | QLPDH500R | ||
820,905 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | M20×2.5 | 16 | QLPDH500R |
Loading...Tải…
Type | Related Part |