(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Swing Swivel Tube - Plug

Swing Swivel Tube - Plug
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      317,810VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
● Attaches between tube and tool and can rotate 360 degrees around a single axis.
☆ The tube will not break when attaching it by hand to the tool.

Part Number
S-RRH-WT85
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

317,810 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Swivel Joints Applicable Fluid Air Maximum Operating Temperature(℃) 60
Maximum Operating Pressure(MPa) 1 Connection Type Plug⇔Tube Connection Corresponding Tube 8-5
Material Brass Color Ring No Used Tool Wrench

Please check the type/dimensions/specifications of the part S-RRH-WT85 in the Swing Swivel Tube - Plug series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần S-RRH-WT85 trong chuỗi Swing Swivel Tube - Plug.