(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Engineered Plastic, Retractable Hinge ESJH

Engineered Plastic, Retractable Hinge ESJH
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      404,455VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
CAD Data unavailable
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

· Insertion type hinge.
· Use under high temperature or high humidity conditions may deteriorate the material properties of the resin

Part Number
ESJH6060SH6L
ESJH6060SH6R
ESJH6060SH8L
ESJH6060SH8R
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSReversed Installation Hole Dia.
(mm)

404,455 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10Left Type6.5

404,455 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10Right Type6.5

486,913 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10Left Type8.5

404,455 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10Right Type8.5
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSReversed Installation Hole Dia.
(mm)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Length L(mm) 60 Width W(mm) 60 Body Material Polyamide
Main Body Type Detachable Hinges Operating Environment Standard Mounting Method Screw
Additional Function No Mounting Screw Hole Type Counterbored Type of Detachable Hinges Standard
Main Body Surface Treatment No Main Body Color Black
Close

Comparison list