(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Safeguarding Handle SGH (Part Number)

Safeguarding Handle SGH
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      397,565VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

· Material properties of resin may deteriorate when used in high temperatures and humid conditions.

Part Number
SGH100-M6
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

397,565 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Pitch L(mm) 80 Main Body Material Polyamide Main Body Type Special Forms
Mounting Method Female Thread Main Body, Surface Treatment No Additional Function No
Main Body Color Black Mounting Screw Diameter M M6

Please check the type/dimensions/specifications of the part SGH100-M6 in the Safeguarding Handle SGH series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SGH100-M6 trong chuỗi Safeguarding Handle SGH.