(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
It can be operated with the degree of opening at 2 different positions, 0 to 45° and 90°.
Type | Vacuum operation vacuum valves | Application | Single Item Operating | Mounting Orientation | Direct |
---|---|---|---|---|---|
Switching Type | Pneumatic | Pipe Port Type | Flange | Flange Type | ISO |
Flange Nominal | 32 | Amount of Leakage(Pa・m3/s) | 1.0 x 10-9 or less |
Please check the type/dimensions/specifications of the part BV-ISO40AXONII in the Automatic Butterfly Valve/BV-NII Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BV-ISO40AXONII trong chuỗi Automatic Butterfly Valve/BV-NII Series.