(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Motor-Driven Butterfly Valve MBV-LDⅡ-MP Series

Motor-Driven Butterfly Valve MBV-LDⅡ-MP Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      72,370,768VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)

Caution

thận trọng

  • Some of the items are scheduled to be discontinued as of end of March in 2023. The manufacturer keep the items produced but they are not available with Misumi.
    There are not the replacement items and the plan to resumption of sale. Please check the quotation and order screen for details.


Product Description

It has a 2-year warranty for 1,000,000 open/close, it has multi-position, and it can be used as APC.

 
Part Number
MBV-4LDII-MP-R
MBV-ISO160LDII-MP-B
MBV-ISO160LDII-MP-R
MBV-NW80LDII-MP-R
MBV-NW100LDII-MP-L
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngFlange Type Flange Nominal Motor Location Type

75,119,536 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) or more JIS100Type R

89,687,800 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) or more ISO150Type B

89,687,800 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) or more ISO150Type R

72,370,768 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) or more NW80Type R

90,237,632 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) or more NW100L-Type

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Motor Driven Vacuum Valve Application Single Item Operating Mounting Orientation Direct
Switching Type AC Servo System Pipe Port Type Flange Amount of Leakage(Pa・m3/s) 1.0 x 10-9 or less