(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
M8 Corner Cap (Part Number)

M8 Corner Cap
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      397,251VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Structural element for factory automation equipment with single bracket specifications. Tightening bolts BCS-08-22 (2 pcs.) are included as accessory parts. Compatible frame is AFSCT-4052L-8.

 
Part Number
ABJC-4052R-8
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

397,251 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Extrusion Series NIC Autotec M8 Series Material Aluminum Die-casting + ABS Resin + SCM435 Surface Treatment NA
Attached Component BCS-08-22 (2 Locations) Applicable Frame AFSCT-4052L-8 Specifications Bracket only

Please check the type/dimensions/specifications of the part ABJC-4052R-8 in the M8 Corner Cap series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ABJC-4052R-8 trong chuỗi M8 Corner Cap.