(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Structural material for factory automation equipment
Bracket Tape | Tabbed Brackets | Series | NIC Autotec H10 Series | Applicable Frame Width(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Number of the Applicable Slots | 2-Row Groove | Tab Position | Without Tab | Additional Functions (Tabbed Bracket) | Standard |
Perpendicularity | Without standard | Specifications | Bracket only | Body Material | ADC-12 |
Width(mm) | 90 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part ABLD-100-8-N in the H10 Series Delta Bracket ABLD-100-8-N series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ABLD-100-8-N trong chuỗi H10 Series Delta Bracket ABLD-100-8-N.