(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Structural material for factory automation equipment
Extrusion Series | NIC Autotec M6 Series | Material | A6063S-T5(205) | Surface Treatment | Alumite Treatment / Clear Coating |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 30 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part ABJP-3030-6 in the M6 series cantilever flat bracket ABJP series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ABJP-3030-6 trong chuỗi M6 series cantilever flat bracket ABJP.
Part Number |
---|
ABJP-3030-6-BNH |
ABJP-3030-6-BNHS |
ABJP-3030-6-CNH |
ABJP-3030-6-CNHS |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Specifications | Screw Type | Screw・Nut Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
282,996 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | Fasteners Set | Upset Bolt | Steel | ||
300,816 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | Fasteners Set | Upset Bolt | Stainless Steel | ||
288,575 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | Fasteners Set | Bolt of washer included hexagonal socket head | Steel | ||
301,721 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | Fasteners Set | Bolt of washer included hexagonal socket head | Stainless Steel |