(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Structural material for factory automation equipment
Bracket Tape | With Cover | Applicable Frame Width(mm) | 50 | Number of the Applicable Slots | 1-Row Groove |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicularity | Without standard | Series | NIC Autotec H10 Series | Specifications | Bracket only |
Body Material | A6063S-T5(205) | Surface Treatment | Alumite Treatment / Clear Coating | Width(mm) | 40 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part ABL-50 in the H10 Series Standard Bracket ABL-50 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ABL-50 trong chuỗi H10 Series Standard Bracket ABL-50.