(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Structural material for factory automation equipment
Part Number |
---|
ABLB-4035-8-C5 |
ABLB-4035-8-C5-BNH |
ABLB-4035-8-C5-BNHS |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Specifications | Screw Type | Screw・Nut Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
274,421 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Bracket only | - | - | ||
356,571 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Fasteners Set | Upset Bolt | Steel | ||
378,196 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Fasteners Set | Upset Bolt | Stainless Steel |
Loading...Tải…
Extrusion Series | NIC Autotec M8 Series | Material | A6063S-T5 | Surface Treatment | Anodized |
---|---|---|---|---|---|
Tap | With M6 Tap | Width(mm) | 32.5 |