(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Structural material for factory automation equipment
Nut Type | Pre-assembly fitting nut | Function | Nut・ Stopper Set | Material | Iron |
---|---|---|---|---|---|
Lock | None |
Please check the type/dimensions/specifications of the part NHR-04 in the Square Nut Set (Steel) NHG/NHR Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NHR-04 trong chuỗi Square Nut Set (Steel) NHG/NHR Series.
Part Number |
---|
NHG-06-3 |
NHG-06-4 |
NHG-06-5 |
NHR-04-3 |
NHR-06 |
NHR-06-3 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Series | Nominal of Thread M (mm) | Color |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171,083 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | NIC Autotec M6 Series | M3 | Green | ||
171,083 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | NIC Autotec M6 Series | M4 | Green | ||
171,083 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | NIC Autotec M6 Series | M5 | Green | ||
170,896 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | NIC Autotec M4 Series | M3 | Red | ||
169,490 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | NIC Autotec M6 Series | M6 | Red | ||
171,083 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | NIC Autotec M6 Series | M3 | Red |