(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Post-Assembly Insertion Nut Holder

Post-Assembly Insertion Nut Holder
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      16,250VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Structural element of factory automation equipment. [Nut Type]Post-assembly insertion stopper [Function] Resin stopper

Part Number
NHA-04
NHA-06
NHA-08
NHA-10-L
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSSeries Material

119,870 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10NIC Autotec M4 Series[Plastic] PE

16,250 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10NIC Autotec M6 Series[Plastic] PP

119,923 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10NIC Autotec M8 Series[Plastic] PP

118,330 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10NIC Autotec H10 Series[Plastic] PP

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Nut Type Post-Assembly Insertion Stoppers Function Plastic Stopper