(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 (ICT) 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Post-Assembly Insertion Nut Set (Steel) NAST Series (Part Number)

Post-Assembly Insertion Nut Set (Steel) NAST Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      60,615VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Structural material for factory automation equipment

Part Number
NAST-04
NAST-04-3
NAST-06
NAST-06-3
NAST-06-4
NAST-06-5
NAST-08
NAST-08-4
NAST-08-5
NAST-08-6
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSSeries Nominal of Thread M
(mm)

191,691 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10NIC Autotec M4 SeriesM4

139,600 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10NIC Autotec M4 SeriesM3

81,760 VND

1 Piece(s) Same day 10NIC Autotec M6 SeriesM6

196,731 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10NIC Autotec M6 SeriesM3

196,731 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10NIC Autotec M6 SeriesM4

196,731 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10NIC Autotec M6 SeriesM5

60,615 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10NIC Autotec M8 SeriesM8

197,061 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10NIC Autotec M8 SeriesM4

197,061 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10NIC Autotec M8 SeriesM5

196,951 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10NIC Autotec M8 SeriesM6

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Nut Type Post-Assembly Insertion Nut Function Nut・ Stopper Set Material Iron
Lock None