(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
·Structural element of factory automation equipment. [Nut Type]Pre-assembly insertion nut.
Nut Type | Pre-assembly fitting nut | Function | With stoppers | Material | SWCH |
---|---|---|---|---|---|
Lock | None |
Please check the type/dimensions/specifications of the part NHMT-04 in the Strengthening Nut (Slip Prevention Combined Unit) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NHMT-04 trong chuỗi Strengthening Nut (Slip Prevention Combined Unit).
Part Number |
---|
NHMT-04-P50 |
NHMT-06 |
NHMT-06-P50 |
NHMT-08 |
NHMT-08-P50 |
Part Number | Standard Unit Price | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Series | Nominal of Thread M (mm) | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Specifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,224,901 VND | 50 Pieces Per Package 50 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 7 Day(s) or more | 10 | NIC Autotec M4 Series | M4 | 19.5 | 8 | 50 pcs./pkg. | ||
52,500 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | NIC Autotec M6 Series | M6 | 29.5 | 10 | - | |||
1,261,595 VND | 50 Pieces Per Package 50 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | 10 | NIC Autotec M6 Series | M6 | 29.5 | 10 | 50 pcs./pkg. | ||
144,978 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | NIC Autotec M8 Series | M8 | 39.5 | 13.35 | - | |||
1,580,305 VND | 50 Pieces Per Package 50 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | 10 | NIC Autotec M8 Series | M8 | 39.5 | 13.35 | 50 pcs./pkg. |