(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Multi-End Connector

Multi-End Connector
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      410,098VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Structural material for factory automation equipment

 
Part Number
ABME-2020-4-L
ABME-2020-4-R
ABME-3030-6-L
ABME-3030-6-R
ABME-4040-8-L
ABME-4040-8-R
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSExtrusion Series Specifications Length
(mm)
Width
(mm)

410,098 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10NIC Autotec M4 SeriesLeft-Side Type2020

410,098 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10NIC Autotec M4 SeriesRight-Side Type2020

570,415 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10NIC Autotec M6 SeriesLeft-Side Type3030

570,415 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10NIC Autotec M6 SeriesRight-Side Type3030

761,476 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10NIC Autotec M8 SeriesLeft-Side Type4040

761,476 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10NIC Autotec M8 SeriesRight-Side Type4040

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Zinc Diecast Surface Treatment Baked Paint Finish