(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Floating Holder

Floating Holder
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      196,971VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Structural material for factory automation equipment

 
Part Number
CFS-06-3
CFS-06-5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSApplicable plate thickness
(mm)

196,971 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 103

196,971 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 105

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Middle Bracket Middle Bracket Shape Block type Material Aluminum
Compatible Extrusion Selection M6 Type And M8 Type Body Material Aluminum Alloy [AL] SUS304 Surface Treatment Anodized