(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Do bão Yagi, thời gian giao hàng đối với khách miền Bắc sẽ kéo dài thêm 2-3 ngày hoặc hơn. Xin Quý khách thông cảm!
    Due to Typhoon Yagi, delivery time for Northern customers will be extended by 2-3 days or more. We appreciate your understanding!

Basic Frame M6 Series Heavyweight Class AFSC-6060

Basic Frame M6 Series Heavyweight Class AFSC-6060
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
This basic frame is the frame that alpha frame is based on. The outer dimensions and T grooves are designed with standard dimensions, and standard brackets and accessories can be freely combined by bolt coupling.

Part Number
AFSC-6060-6-[15-4000/1]
AFSC-6060-6-[15-4000/1]-[T,​W]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSLength
(mm)
Tapping

-

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1015 ~ 4000None

-

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1015 ~ 4000T (One End-Side) / W (Both Ends)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Standard Extrusion Size(mm) 60 Extrusion Series NIC Autotec M6 Series Extrusion Type With C plane
Number of Slotted Surfaces 4-Side Slot Material A6063S-T5 (205) Surface Treatment (Painting) Clear Electrodeposition Coating
Color Silver