(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Basic Frame M4 Series Heavyweight Class AFSW-2020 (Part Number)

Basic Frame M4 Series Heavyweight Class AFSW-2020
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

This basic frame is the frame that alpha frame is based on. The outer dimensions and T grooves are designed with standard dimensions, and standard brackets and accessories can be freely combined by bolt coupling.

Part Number
AFSW-2020-4-[15-4000/1]
AFSW-2020-4-[15-4000/1]-[T,​W]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSLength
(mm)
Tapping

-

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 1015 ~ 4000None

-

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 1015 ~ 4000T (One End-Side) / W (Both Ends)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Standard Extrusion Size(mm) 20 Extrusion Size 20x20 Extrusion Series NIC Autotec M4 Series
Extrusion Type Square Number of Extrusion Slots 1 Row Groove × 0 Row Groove Number of Slotted Surfaces Two-Side Slots (opposing)
Material A6063S-T5 (205) Surface Treatment (Painting) Clear Electrodeposition Coating Color Silver