(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
· Allows for height adjustments to be performed from the side without having to remove the door.
· Adjustable range: 5 mm.
Car Material | Stainless Steel | The material of frames | Stainless Steel | Type | Adjustment Door Roller |
---|---|---|---|---|---|
Wheel Shape | Groove R Roller Model | Wheel Material | Metal | Wheel Diameter(φ) | 50 |
Overall Length(mm) | 188 | Shape | Round Shape | Wheel Diameter(mm) | 50 |