(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Alighting Iron Frame

Alighting Iron Frame
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      272,235VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

· Features excellent load bearing characteristics as well as outstanding impact and abrasion resistance.

 
Part Number
QEM-0301
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

272,235 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Car Material Resin The material of frames Steel Shape Round Shape
Wheel Diameter(mm) 30

Please check the type/dimensions/specifications of the part QEM-0301 in the Alighting Iron Frame series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần QEM-0301 trong chuỗi Alighting Iron Frame.