(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
A low contact force of 0.1N.
Part Number |
---|
CSFN105A-H6X |
CSFSN10A-H6X |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Main Body Shape | Cylindrical Outer Diameter (mm) | Nominal of Thread (M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
917,356 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Bolt Type | - | M10×0.5 | ||
847,235 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | Cylindrical Type | 10 | - |
Loading...Tải…
Type | Pin stroke shape/Spring Plungers Type | Tip shape | R Contact | Environment | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Body Material | SUS303 | Contact Material | SUS303 | Stroke(mm) | 2 |
Contact Point Type | Contact type NO | Operating Temperature Range(°C) | 0::60 | Operating Point(mm) | 0.4 |
Repeatability | 0.01mm | Contact Force(N) | 0.1 | Tip diameter | Ø2 |
Protection Structure | IP40 | LED | No |