(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hydraulic Hose Coupling BSP MALE Type

Hydraulic Hose Coupling BSP MALE Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,378,793VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
DP201-04-04
DP201-06-06
DP201-08-08
DP201-12-12
DP201-16-16
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngScrew designation T Low Pressure / High Pressure

4,378,793 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1/4-

4,387,192 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 3/8-

4,393,101 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1/2-

4,467,268 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 3/4Low Pressure

4,513,613 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1"Low Pressure

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Straight