(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Track Roller Bearing (Contact Type)-NPP Series (LFR50/8-6NPP)

Track Roller Bearing (Contact Type)-NPP Series (LFR50/8-6NPP)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      379,690VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
LFR50/8-6NPP
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngInner Dia. d
(Ø)
Outer Dia. D
(Ø)
C
(mm)
B
(mm)
dw
(mm)
A
(mm)

379,690 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 8241111614

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Raceway Ring Shape Angular ball Load Direction Radial Number of Raceway Ring Rows Double heat
Combination of Angular Contact Ball Bearings Rear side combination Retainer Type Resin molding

Please check the type/dimensions/specifications of the part LFR50/8-6NPP in the Track Roller Bearing (Contact Type)-NPP Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần LFR50/8-6NPP trong chuỗi Track Roller Bearing (Contact Type)-NPP Series.

Products like this...

Part Number
LFR5201-10NPP
LFR5204-16NPP
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngInner Dia. d
(Ø)
Outer Dia. D
(Ø)
C
(mm)
B
(mm)
dw
(mm)
A
(mm)

436,297 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 123515,915,91020,65

2,308,479 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 205220,622,61631,5