(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Track Roller Bearing Non-Contact Type-KDD Series (Part Number)

Track Roller Bearing Non-Contact Type-KDD Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,790,345VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
LFR5301-10KDD
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

4,790,345 VND

1 Piece(s) 5 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Raceway Ring Shape Angular ball Load Direction Radial Inner Dia. d(Ø) 12
Outer Dia. D(Ø) 42 Number of Raceway Ring Rows Double heat Combination of Angular Contact Ball Bearings Rear side combination
Retainer Type Resin molding C(mm) 19 B(mm) 19
dw(mm) 10 A(mm) 24

Please check the type/dimensions/specifications of the part LFR5301-10KDD in the Track Roller Bearing Non-Contact Type-KDD Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần LFR5301-10KDD trong chuỗi Track Roller Bearing Non-Contact Type-KDD Series.