(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

AIR BALL LIFTER (Molds And Heavy Loads Transfer Support Device_Single Type)

AIR BALL LIFTER (Molds And Heavy Loads Transfer Support Device_Single Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    3,953,475 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    3,953,475 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    4 Day(s)

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

Body MaterialAluminumBall MaterialStainless
Number of balls1Full Length (A)75
TypeAir ball liftConfigurationSingle type

PDF

CAD Data unavailable
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    3,953,475 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    3,953,475 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    4 Day(s)
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    3,953,475 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    3,953,475 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    4 Day(s)
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    3,953,475 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    3,953,475 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    4 Day(s)
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    3,953,475 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    3,953,475 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    4 Day(s)
Product DetailProduct Detail
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    3,953,475 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    3,953,475 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    4 Day(s)

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

Body MaterialAluminumBall MaterialStainless
Number of balls1Full Length (A)75
TypeAir ball liftConfigurationSingle type
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    3,953,475 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    3,953,475 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    4 Day(s)

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

Body MaterialAluminumBall MaterialStainless
Number of balls1Full Length (A)75
TypeAir ball liftConfigurationSingle type
AIR BALL LIFTER (Molds And Heavy Loads Transfer Support Device_Single Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    3,953,475 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    3,953,475 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    4 Day(s)

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

Body MaterialAluminumBall MaterialStainless
Number of balls1Full Length (A)75
TypeAir ball liftConfigurationSingle type

PDF

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    3,953,475 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    3,953,475 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    4 Day(s)

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

Body MaterialAluminumBall MaterialStainless
Number of balls1Full Length (A)75
TypeAir ball liftConfigurationSingle type
Part Number
ABL-S-TYPE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,953,475 VND

1 Piece(s) 4 Day(s)
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng
  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Body Material Aluminum Ball Material Stainless Number of balls 1
Full Length (A) 75 Type Air ball lift Configuration Single type

Please check the type/dimensions/specifications of the part ABL-S-TYPE in the AIR BALL LIFTER (Molds And Heavy Loads Transfer Support Device_Single Type) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ABL-S-TYPE trong chuỗi AIR BALL LIFTER (Molds And Heavy Loads Transfer Support Device_Single Type).

Close

Comparison list