(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
WBK40DFD |
WBK40DFF |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Shaft Dia. d (Ø) | Thickness B (mm) | Outer Dia. D (Ø) | Width W (mm) | Basic Load Rating: Dynamic Load (N) | Basic Load Rating: Static Load (N) | Applied Bearings | basic dynamic load (kgf) | Limited load (kgf) | Lock Nut | Collar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,633,367 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) | 40 | 66 | 142 | 106 | 51450 | 103880 | 40TAC72B | 5250 | 10600 | KSNA8 | 40-49-18 | ||
30,787,117 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) | 40 | 66 | 142 | 106 | 51450 | 103880 | 40TAC72B | 5250 | 10600 | KSNA8 | 40-49-18 |
Loading...Tải…
Type | Fixing side | Shape | Round | Mounting Method | Side Mounting |
---|---|---|---|---|---|
Bearing Type | Angular bearing | Bearing Grade | Class 4 | Surface Treatment | Ferrosoferric oxide coating |
Support Material | Steel |