(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
WBK25DFD |
WBK25DFF |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Shaft Dia. d (Ø) | Thickness B (mm) | Outer Dia. D (Ø) | Width W (mm) | Basic Load Rating: Dynamic Load (N) | Basic Load Rating: Static Load (N) | Applied Bearings | basic dynamic load (kgf) | Limited load (kgf) | Lock Nut | Collar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,130,437 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) | 25 | 66 | 130 | 100 | 45452 | 81438 | 25TAC62B | 4740 | 8310 | KSNA5 | 25-35.5-18 | ||
18,602,261 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) | 25 | 66 | 130 | 100 | 46452 | 81438 | 25TAC62B | 4740 | 8310 | KSNA5 | 25-35.5-18 |
Loading...Tải…
Type | Fixing side | Shape | Round | Mounting Method | Side Mounting |
---|---|---|---|---|---|
Bearing Type | Angular bearing | Bearing Grade | Class 4 | Surface Treatment | Ferrosoferric oxide coating |
Support Material | Steel |