(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Stopper Joint Attachment Square Flange Type Ball Bearing Unit UKFS3 Series

Stopper Joint Attachment Square Flange Type Ball Bearing Unit UKFS3 Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      11,436,174VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
·Angle Flange Type Ball Bearing Unit With Stopper Joint (tapered hole type, diameter 3).
•Related Keywords: TYB, Flange Type, Bearing Unit

Part Number
UKFS319
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

11,436,174 VND

1 Piece(s) 7 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Unit, Type Bearing Unit Bearing Unit, Type Square Flanged Shaft Bore Dia. d(Ø) 85
Unit Body Material Cast Iron Bearing Inner Dia. Shape Taper Hole Type of Pillow Blocks Others
Rolling Element Material Steel Surface Treatment Not Provided Basic Rated Load Dynamic(Kgf) 15300
Basic Rated Load Static(Kgf) 11300 Installation Bolt Name M30 Cover Cast Iron Cover Attached
Housing Name No. FS 319 Weight 24800

Please check the type/dimensions/specifications of the part UKFS319 in the Stopper Joint Attachment Square Flange Type Ball Bearing Unit UKFS3 Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần UKFS319 trong chuỗi Stopper Joint Attachment Square Flange Type Ball Bearing Unit UKFS3 Series.