(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
AC Power Moller Standard Accessories

AC Power Moller Standard Accessories
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      285,936VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Itoh Denki Roller Conveyor Accessory AC Power Moller Mounting Bracket E-920.

 
Part Number
E-920
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

285,936 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Part Number PM380AS PM380AU PM427AS PM427AU PMT42YS

Please check the type/dimensions/specifications of the part E-920 in the AC Power Moller Standard Accessories series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần E-920 trong chuỗi AC Power Moller Standard Accessories.