(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Pata Gun SPG Series (Part Number)

Pata Gun SPG Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,631,113VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Ultimate air gun. Perfect for draining, dust removal, oil cut, etc.

Part Number
SPG-25
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

4,631,113 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Spray Pattern Round/Diffused Air Source Compressor Material Polyacetal
Mounting Angle Flat Angle Adjustment Straight Blow Type Standard
Type Air Nozzle Features Mist Applicable Fluid Compressed Air
Operating Pressure Range(MPa) 0.4::0.5 Injection Diameter(φ) 25

Please check the type/dimensions/specifications of the part SPG-25 in the Pata Gun SPG Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SPG-25 trong chuỗi Pata Gun SPG Series.