(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
As body is hexagonal, can be attached and detached with a box wrench. Work even with narrow pitch.
Part Number |
---|
C-3H-EX |
C-5H-EX |
C-6H-EX |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Load Capacity Range (N) | Allowable Load (N) | O.D. (Ø) | Ball Dia. (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
631,149 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 50.1~100.0 | 78.4 | 19.5 | 9.525 | ||
757,628 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 100.1~500.0 | 196 | 27.5 | 15.875 | ||
1,079,830 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 100.1~500.0 | 490 | 34.5 | 19.05 |
Loading...Tải…
Type | Standard | Shape | Hexagon head bolt | Body Material | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Ball Material | Steel |