(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Can be used for heating metal ions and chemicals prone to corrosion.
Part Number |
---|
LYF-1A |
LYF-1B |
LYT-1B |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Sheath Shape | Length L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
9,620,964 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | Square shape | 290 | ||
9,620,964 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Square shape | 340 | ||
8,207,337 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | Straight | 340 |
Loading...Tải…
Heating element regular limit(℃) | 80 | Heater material | Copper (nickel plating) | Coating / support material | PTFE |
---|---|---|---|---|---|
Hook Material | SUS304 | Power Cord(sq) | VCTF 1.25 | Power cord length(m) | 2 |
Heater finished outer diameter(φ) | 11 |