(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Roller Conveyor Wide Hook A

Roller Conveyor Wide Hook A
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      162,157VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Wide hook A type for roller conveyors.
[Features]
· Materials: SPHC
· Weight: GFC-218 / 316 g; GFC-260 / 262 g
[Applications]
· Useful as a roller conveyor hook.

 
Part Number
GFC-260
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

162,157 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Length L(mm) 92 Specifications Sheet metal bending specifications Surface Treatment Trivalent chromate
Main body material SPHC Compatible series GFC-023/GFC062