(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
The CTP1200/3200 operation has a run setting that calculates the reel diameter from the pulse signal input for each rotation and each set value and changes the control output to maintain a constant tensile strength, a stop setting that retains the previous control output, and a Sakae motor off setting that blocks control output.
Function | Controller | Input Voltage | DC24/12V | Specifications | Setting target CTF1200 / 3200 / 1400 |