(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
· Employs bearings for superior durability.
Part Number |
---|
JHM-0907 |
JHM-1107 |
JHM-1307 |
JHM-1507 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Wheel Diameter (φ) | Overall Length (mm) | Wheel Diameter (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,316,840 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 90 | 160 | 90 | ||
2,278,996 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 110 | 180 | 110 | ||
4,340,617 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 130 | 250 | 130 | ||
6,991,020 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 150 | 300 | 150 |
Loading...Tải…
Car Material | Cast Iron | The material of frames | Steel | Type | Heavy-Duty Door Roller |
---|---|---|---|---|---|
Wheel Shape | Toro Model | Wheel Material | Metal | Shape | Toro Roller Model |