(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Drilling Screw Plate Rib

Drilling Screw Plate Rib
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      623,500VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]Joining of calcium silicate board and steel base materials: steel Surface treatment: bright chromate plating Mounting hole shape: cross-recessed Compatible drill diameter (mm): 3.9 Thread diameter (mm): 3.9

 
Part Number
88000762
88000763
88000764
88000765
88000766
88000767
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngLength Size
(mm)

731,071 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 197.0×19

623,500 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 257.0×25

675,295 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 327.0×32

632,265 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 357.0×35

637,045 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 417.0×41

648,998 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 517.0×51

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Screws for steel plates Material Iron Surface Treatment Bright Chromate Plating
Mounting Hole Shape Phillips Nominal of Thread (D) 7 Detailed Shape Complete thread
Compatible Drill Diameter(mm) 3.9 Thread Diameter(mm) 3.9